Z09/b1xh1xl1/Typ | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z09/b1xh1xl1/Typ

Zentriereinheit, mit Vorzentrierung

Z09/b1xh1xl1/Typ

1.2379

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

b5 b4 b3 b2 l4 l3 l2 b1 h1 l1 Typ Bestellbezeichnung CAD-Daten
9 6 8,97 6 3 4,5 40 16 8 73 3 Z09/16x8x73/3
12 9 11,97 9 5 6,5 60 20 12 109 3 Z09/20x12x109/3

Die Zentriereinheit mit Vorzentrierung Z09/... für hochpräzise Artikel, führt und zentriert genau dort, wo es darauf ankommt: an der Kavität.

Ideal für Hoch-Präzisionswerkzeuge, gleicht die Z09/... Passungsspiel und Wärmeausdehnung zwischen Formplatte und Formeinsatz aus.

Besondere Merkmale

  • Hochpräzises Vor- und End- zentrieren direkt an der Kontur
  • Ideal bei schwimmenden Einsätzen
  • Wärmeausdehnung wird aufgefangen
  • Typ 2 und 4 mit DLC Beschichtung für optimale Gleiteigenschaften und maximalen Korrosionsschutz
  • Ideal für den Einsatz im Lebens- mittel- und Medizinbereich
  • Typ 3 und 4 ohne Bohrungen – Flexibel einsetzbar
  • Positionierung der Verschraubung frei wählbar