Z18/b1xh1xl1 | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z18/b1xh1xl1

Führungsblock

Z18/b1xh1xl1

60 HRC
1.2162

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ r1 t1 a3 a2 a1 d2 d1 b1 h1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 50 Z18/20x18x50
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 75 Z18/20x18x75
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 90 Z18/20x18x90

Die HASCO Führungsbacke Z190/... mit DLC-Beschichtung bietet optimale Gleiteigenschaften in Verbindung mit dem Führungsblock Z18/.... Z190/... ist vorteilhaft im Bereich der Formzentrierung einzusetzen und gewährleistet eine präzise Führung und Zentrierung der Werkzeuge.

  • Optimale Gleit- und Trockenlauf- eigenschaften
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Einfacher Wechsel von Z19 /... zu Z190/...
  • Anwenderfreundliche Montage
  • Einbringung der Aussparung von der Trennebene aus möglich
  • Genaue Arretierung durch außen- liegende Schrauben, Fixierung nach Montage möglich
  • Große Auswahl an Führungslängen