text.skipToContent text.skipToNavigation

Auswahl der Produktvariante

Typ r1 t1 a3 a2 a1 d2 d1 b1 s1 l1 Produktnummer CAD-Daten
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 50 Z18/20x18x50
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 75 Z18/20x18x75
1 6 5,7 9 8 7 10 5,5 20 18 90 Z18/20x18x90

Die neue HASCO Führungsbacke Z 190 /... mit DLC-Beschichtung bietet optimale Gleiteigenschaften in Verbindung mit dem Führungsblock Z 18 /... .

Z 190 /... ist vorteilhaft im Bereich der Formzentrierung einzusetzen und gewährleistet eine präzise Führung und Zentrierung der Werkzeuge.

Besondere Merkmale

  • Optimale Gleit- und Trockenlaufeigenschaften
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Auch als Führungselemente einsetzbar
  • Einfacher Wechsel von Z 19 /... zu Z 190 /...
  • Anwenderfreundliche Montage
  • Einbringung der Aussparung von der Trennebene aus möglich
  • Genaue Arretierung durch außenliegende Schrauben, Fixierung nach Montage möglich
  • Große Auswahl an Führungslängen