Z190/b1xh1xl1 | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z190/b1xh1xl1

Führungsbacke, DLC

Z190/b1xh1xl1

58 HRC
1.2161

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

VEn1 VEPart1 r1 t1 a2 a1 d2 d1 b1 h1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
2 Z31/5x20 6 5,7 8 12 10 5,5 18 18 27 Z190/18x18x27
2 Z31/6x25 6 6,8 10 16 11 6,6 20 22 36 Z190/20x22x36
2 Z31/8x35 8 9 11 24 15 9 25 30 46 Z190/25x30x46
2 Z31/10x35 10 11 16 30 18 11 32 32 56 Z190/32x32x56
2 Z31/10x40 12 11 16 30 18 11 35 35 56 Z190/35x35x56
2 Z31/12x55 15 13 17 40 20 13,5 40 50 76 Z190/40x50x76
2 Z31/12x70 15 13 20 50 20 13,5 45 65 86 Z190/45x65x86

Die neue HASCO Führungsbacke Z 190 /... mit DLC-Beschichtung bietet optimale Gleiteigenschaften in Verbindung mit dem Führungsblock Z 18 /... .

Z 190 /... ist vorteilhaft im Bereich der Formzentrierung einzusetzen und gewährleistet eine präzise Führung und Zentrierung der Werkzeuge.

Besondere Merkmale

  • Optimale Gleit- und Trockenlaufeigenschaften
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Auch als Führungselemente einsetzbar
  • Einfacher Wechsel von Z 19 /... zu Z 190 /...
  • Anwenderfreundliche Montage
  • Einbringung der Aussparung von der Trennebene aus möglich
  • Genaue Arretierung durch außenliegende Schrauben, Fixierung nach Montage möglich
  • Große Auswahl an Führungslängen