Z083/d1 | rund | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z083/d1

Zentriereinheit, DLC

Z083/d1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

n6 Pos6 n5 Pos5 n4 Pos4 n3 Pos3 Typ1 a3 a2 b1 l6 l5 l3 l2 l1 d6 d5 d3
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/2,5x12 1 Z31/2,5x16 2 - 3,5 6,5 8,4 4,4 6 4 10,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x20 2 - 4 7,5 5,5 7,5 6 4 12,5 - 2 M4
1 Z25/2x6 1 Z25/2x6 1 Z31/3x10 1 Z31/3x25 2 - 5 8,5 5,5 8,5 8 6 14,5 - 2 M4
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/4x10 1 Z31/4x25 1 3,5 5 9 5,9 4,9 8 8 16,5 3 3 M5
1 Z25/3x8 1 Z25/3x8 1 Z31/6x10 1 Z31/6x40 1 4,5 7 12 7,9 7,9 14 12 26,5 3 3 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/6x16 1 Z31/6x45 1 4,5 9 14 7,9 10,9 14 14 26,5 4 4 M8
1 Z25/4x10 1 Z25/4x10 1 Z31/8x20 1 Z31/8x55 1 4,5 10 16 13,1 12,1 18 16 35,5 4 4 M10
1 Z25/5x12 1 Z25/5x12 1 Z31/8x30 1 Z31/8x70 1 5,5 15 20 9,1 13,1 20 20 45,5 5 5 M10
d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
10 Z083/10
12 Z083/12
14 Z083/14
16 Z083/16
20 Z083/20
26 Z083/26
30 Z083/30
42 Z083/42

Die neue runde HASCO Zentriereinheit Z083/... gewährleistet eine präzise, versatzfreie Zentrierung von Spritzgießwerkzeugen und Formeinsätzen. Die einseitig DLC beschichtete Zentriereinheit wird über die Mittelachse ins Werkzeug eingebaut, um unterschiedliche Wärmeausdehnungen in den beiden Formhälften zu kompensieren. Die Verschraubung erfolgt wahlweise von der Trennebene oder der Plattenrückseite aus. Ein beidseitiges Gewinde in den Befestigungsbohrungen ermöglicht im Wartungsfall eine einfache und unkomplizierte Demontage

  • Gleichmäßiges Führungsspiel über alle Größen (0,002 - 0,012 mm)
  • Präzise, flächige Formzentrierung
  • Verriegelung gegen Querkräfte im Werkzeug
  • Umfangreiches Abmessungsspektrum 10 - 42 mm
  • Leicht von der Trennebene aus zu montieren durch runde Einbaugeometrie