Z1420/Typ | Endschalter | Werkzeugsicherung | Messtechnik | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1420/Typ

Endschalter, mechanisch

Z1420/Typ

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 Z1420/1

Der mechanische HASCO Endschalter Z1420/... wird in Spritzgießwerkzeugen zur exakten Positionsüberwachung von Auswerferpaketen eingesetzt.Ebenso bestehen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Werkzeug- und Vorrichtungsbau, wo exakte Endlagen abgefragt werden müssen (z.B. bewegte Kerne, Abstreiferplatten).Der Schaltabstand kann über einen Sechskantschlüssel eingestellt werden. Eine Viertelumdrehung erwirkt eine Änderung des Schaltpunktes um ca. 0,15 mm.

  • Exakte Endlagenabfrage von Bewegungsabläufen
  • Vermeidung von Werkzeugschäden
  • Arbeitshöhe einstellbar (3 - 5 mm)
  • Extrem flache Bauform
  • Abgestimmt auf Z 55 /... Auflagescheiben
  • 1 mm Abstandhalter zur Höhenabstimmung inklusive
  • Feuchtedicht nach IP 41
  • Justieren auf der Maschine möglich
  • Max. Einsatztemperatur + 80 °C

Alle Produkte aus der Kategorie - Endschalter
Z1420/Typ
Z1420/...
Endschalter, mechanisch