Z1402/d1xl1 | Näherungsschalter | Werkzeugsicherung | Messtechnik | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1402/d1xl1

Anschlusskabel, 90° abgewinkelt

Z1402/d1xl1

max. 90°

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

A h1 l2 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung
0,25 17 26 10 M8x1 5000 Z1402/8x1x5000
0,34 27 38 14 M12x1 5000 Z1402/12x1x5000