Z1472/Snxd1 | Näherungsschalter | Werkzeugsicherung | Messtechnik | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z1472/Snxd1

Näherungsschalter, induktiv, mit Außengewinde

Z1472/Snxd1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t sw1 l5 l3 l1 d5 d4 d3 Sn d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
120 7 3 25 20 0,14 3,5 4 0,8 M5x0,5 Z1472/0,8x5x0,5
140 13 3 60 53 0,14 3,5 6,3 2 M8x1 Z1472/2x8x1
150 17 3 58 48 0,25 5 7 3 M12x1 Z1472/3x12x1

Die HASCO Näherungsschalter Z1472/... und Z1476/... werden in Spritz-, Druckgieß- und Stanzwerkzeugen zur exakten berührungslosen Positionsüberwachung von Bewegungsabläufen eingesetzt.

Durch die sehr gute Temperaturbeständigkeit sind sie besonders für Hochtemperaturanwendungen geeignet. Ein elektromagnetisches Wechselfeld gewährleistet, dass elektrisch leitfähige Werkstücke direkt bei Erreichen dieses Feldes erkannt werden und so eine verschleißfreie Prozessüberwachung bei der Produktion sichergestellt ist.

Besondere Merkmale

  • Induktiver Näherungsschalter
  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
  • Exakte Positionsüberwachung von Bewegungsabläufen
  • Berührungslose und verschleißfreie Funktion
  • Hohe Lebensdauer
  • Geringe Schalttoleranz und hohe Wiederholgenauigkeit
  • Kurzschluss- und verpolungssicher
  • Edelstahlgehäuse
  • Bündig einbaubar
  • Stoß- und vibrationsfest