Z1476/Snxa1xb1 | Näherungsschalter | Werkzeugsicherung | Messtechnik | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1476/Snxa1xb1

Näherungsschalter, induktiv, eckig

Z1476/Snxa1xb1

max.140°C

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Sn a1 b1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
2 8 8 Z1476/2x8x8
Die HASCO Näherungsschalter Z1472/... und Z1476/... werden in Spritz-, Druckgieß- und Stanzwerkzeugen zur exakten berührungslosen Positionsüberwachung von Bewegungsabläufen eingesetzt.Durch die sehr gute Temperaturbeständigkeit sind sie besonders für Hochtemperaturanwendungen geeignet. Ein elektromagnetisches Wechselfeld gewährleistet, dass elektrisch leitfähige Werkstücke direkt bei Erreichen dieses Feldes erkannt werden und so eine verschleißfreie Prozessüberwachung bei der Produktion sichergestellt ist.
  • Induktiver Näherungsschalter
  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
  • Exakte Positionsüberwachung von Bewegungsabläufen
  • Berührungslose und verschleißfreie Funktion
  • Hohe Lebensdauer
  • Geringe Schalttoleranz und hohe Wiederholgenauigkeit
  • Kurzschluss- und verpolungssicher
  • Edelstahlgehäuse
  • Bündig einbaubar
  • Stoß- und vibrationsfest