A57300/l1xb1xh1 | Mechanisch | Zählsysteme | Messtechnik | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
A57300/l1xb1xh1

Zykluszähler, mechanisch, links

A57300/l1xb1xh1

max. 120°C

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

l1 b1 h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
47,5 38 24,5 A57300/47,5x38x24,5

Der neue mechanische Zykluszähler A57300/... rundet das HASCO Zählerprogramm weiter ab und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Überwachung von Prozessdaten erforderlich ist.

Die linksseitige Betätigung bietet eine hohe Flexibilität beim Einbau. Der Zykluszähler kann sowohl auf der düsenseitigen Formplatte als auch rückseitig auf der beweglichen Formplatte eingebaut werden.

Besondere Merkmale

  • Nicht zurücksetzbar
  • Linksseitige Betätigung
  • Einbau in der düsenseitigen Formplatte
  • 7-stelliges mechanisches Zählwerk
  • Max. Umgebungstemperatur 120°C
  • Einfache Montage
  • Wartungsfrei
  • Unabhängig von einer Stromversorgung