A5731/s1 | Mechanisch | Zählsysteme | Messtechnik | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
A5731/s1

Zykluszähler, mechanisch, rechts

A5731/s1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

s1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
56 A5731/56
66 A5731/66
76 A5731/76
96 A5731/96
116 A5731/116
196 A5731/196

Die neuen mechanischen HASCO Zykluszähler ermöglichen eine zuverlässige Überwachung der Werkzeughübe beim Spritzgießprozess.

Der Zykluszähler A5731/... wird in der beweglichen und der A5732/... in der festen Seite eingebaut.

Sie ermöglichen hier eine einfache Überwachung und unterstützen damit zuverlässig den Werkzeugwartungsprozess.

Besondere Merkmale

  • 7-stellig, nicht rückstellbar
  • A5731/... für bewegliche Seite
  • A5732/... für feste Seite
  • Schaltweg min. 3,5mm
  • Zuverlässige Prozessüberwachung
  • Max. Umgebungstemperatur 120°C
  • Geringer Platzbedarf
  • Einfacher Einbau, auch vertieft möglich
  • 6 verschiedene Längen ab Lager verfügbar
  • Keine Batterie erforderlich, da mechanische Zählung