H12270/Ixn1 | Gehäuse | Kraft-Signal Adapter | Regeltechnik | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
H12270/Ixn1

Anbaugehäuse, mit Querbügeln

H12270/Ixn1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 l2 l1 I n1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
28,9 93 83 16 10 H12270/16x10
28,9 113 103 16 16 H12270/16x16
28,9 140 130 16 24 H12270/16x24

Das bewährte Programm der HASCO-Kraft/Signal-Steckverbindungen wurde um neue Anbaugehäuse sowie Stecker- und Buchseneinsätze nach DIN EN 61984 ergänzt.

Besondere Merkmale

  • Größtmögliche elektrische Sicherheit
  • Temperaturbeständige Isolierung
  • Robuste Schraubanschlüsse
  • Individuelle Kontaktbelegung