H13100/n1xn2 | Gehäuse | Kraft-Signal Adapter | Regeltechnik | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
Zum Öffnen/Schließen klicken Zum Öffnen/Schließen klicken
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
H13100/n1xn2

Anschlusskasten

H13100/n1xn2

max. 120 °C
Al

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 b3 b1 l3 l1 n1 n2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
57 52 80 113 125 6 1 H13100/6x1
57 52 80 113 125 10 1 H13100/10x1
57 52 80 113 125 16 1 H13100/16x1
57 52 80 163 175 24 1 H13100/24x1