text.skipToContent text.skipToNavigation

H13100/n1xn2

Anschlusskasten

Auswahl der Produktvariante

h1 b3 b1 l3 l1 n1 n2 Produktnummer
57 52 80 113 125 6 1 H13100/6x1
57 52 80 113 125 10 1 H13100/10x1
57 52 80 113 125 16 1 H13100/16x1
91 93 140 120 140 16 2 H13100/16x2
91 110 160 240 260 16 4 H13100/16x4
57 52 80 163 175 24 1 H13100/24x1
91 93 140 180 200 24 2 H13100/24x2
91 110 160 240 260 24 4 H13100/24x4

Die Aluminium-Anschlusskästen H 13100 /... zeichnen sich durch besonders hohe Zuverlässigkeit in einem anspruchsvollen industriellen Umfeld aus.

Besondere Merkmale

  • Kompatibel zu den Anbaugehäusen H 1227/...; H 12270 /...; H 12271/... und H 12273 /...
  • Temperaturbeständig bis 120°C Werkzeugtemperatur
  • Stabiles Metallgehäuse
  • Variable Verdrahtung von Düsen, Heizpatronen und anderen Heizelementen möglich 
  • Vorhandene Heißkanalwerkzeuge sind leicht nachrüstbar
  • Einfache Montage
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse für härteste Anforderungen
  • Erdungsschiene beiliegend