text.skipToContent text.skipToNavigation

H1240/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, 2 bis 8

Auswahl der Produktvariante

n1 I Produktnummer
2 16 H1240/2x16
3 16 H1240/3x16
4 16 H1240/4x16
5 16 H1240/5x16
6 16 H1240/6x16
7 16 H1240/7x16
8 16 H1240/8x16

Das Multi-Heißkanalregelgerät H 1240 /... besticht durch seine schnelle und genaue Regelung sowie die bedienungsfreundliche Programmierung.

Mit Features wie der Gesamtanzeige aller Regelzonen, Regelstreckenerkennung durch Klassifizierung sowie programmierbarer Anfahrschaltung, setzt das innovative Regelgerät Maßstäbe in Effizienz, Komfort und Sicherheit.

Besondere Merkmale

  • Optimale, heizungsschonende Verbundaufheizung
  • Überwachung der Stellgrade zur frühzeitigen Fehlervermeidung 
  • Leckstromüberwachung mit schnellem Austrocknen
  • Gruppenbildung für bis zu 8 Gruppen
  • Netzspannungsschutz der Fühlereingänge
  • Triac-Überwachung