text.skipToContent text.skipToNavigation

H1240/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, 10 bis 16

Auswahl der Produktvariante

n1 I Produktnummer
10 16 H1240/10x16
11 16 H1240/11x16
12 16 H1240/12x16
13 16 H1240/13x16
14 16 H1240/14x16
15 16 H1240/15x16
16 16 H1240/16x16

Das Multi-Heißkanalregelgerät H 1240 /... besticht durch seine schnelle und genaue Regelung sowie die bedienungsfreundliche Programmierung.

Mit Features wie der Gesamtanzeige aller Regelzonen, Regelstreckenerkennung durch Klassifizierung sowie programmierbarer Anfahrschaltung, setzt das innovative Regelgerät Maßstäbe in Effizienz, Komfort und Sicherheit.

Besondere Merkmale

  • Optimale, heizungsschonende Verbundaufheizung
  • Überwachung der Stellgrade zur frühzeitigen Fehlervermeidung
  • Leckstromüberwachung mit schnellem Austrocknen
  • Gruppenbildung für bis zu 8 Gruppen
  • Netzspannungsschutz der Fühlereingänge
  • Triac-Überwachung