text.skipToContent text.skipToNavigation

H1240/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, 20 bis 32

Auswahl der Produktvariante

n1 I Produktnummer
20 16 H1240/20x16
21 16 H1240/21x16
22 16 H1240/22x16
23 16 H1240/23x16
24 16 H1240/24x16
25 16 H1240/25x16
26 16 H1240/26x16
27 16 H1240/27x16
28 16 H1240/28x16
29 16 H1240/29x16

Das Multi-Heißkanalregelgerät H 1240 /... besticht durch seine schnelle und genaue Regelung sowie die bedienungsfreundliche Programmierung.

Mit Features wie der Gesamtanzeige aller Regelzonen, Regelstreckenerkennung durch Klassifizierung sowie programmierbarer Anfahrschaltung, setzt das innovative Regelgerät Maßstäbe in Effizienz, Komfort und Sicherheit.

Besondere Merkmale

  • Optimale, heizungsschonende Verbundaufheizung
  • Überwachung der Stellgrade zur frühzeitigen Fehlervermeidung 
  • Leckstromüberwachung mit schnellem Austrocknen
  • Gruppenbildung für bis zu 8 Gruppen
  • Netzspannungsschutz der Fühlereingänge
  • Triac-Überwachung