text.skipToContent text.skipToNavigation

H1240/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, 36 bis 64

Auswahl der Produktvariante

n1 I Produktnummer
36 16 H1240/36x16
37 16 H1240/37x16
38 16 H1240/38x16
39 16 H1240/39x16
40 16 H1240/40x16
41 16 H1240/41x16
42 16 H1240/42x16
43 16 H1240/43x16
44 16 H1240/44x16
45 16 H1240/45x16

Das Multi-Heißkanalregelgerät H1240/... besticht durch seine schnelle und genaue Regelung sowie die bedienungsfreundliche Programmierung.

Mit Features wie der Gesamtanzeige aller Regelzonen, Regelstreckenerkennung durch Klassifizierung sowie programmierbarer Anfahrschaltung, setzt das innovative Regelgerät Maßstäbe in Effizienz, Komfort und Sicherheit.

Besondere Merkmale

  • Optimale, heizungsschonende Verbundaufheizung
  • Überwachung der Stellgrade zur frühzeitigen Fehlervermeidung
  • Leckstromüberwachung mit schnellem Austrocknen
  • Gruppenbildung für bis zu 8 Gruppen
  • Netzspannungsschutz der Fühlereingänge
  • Triac-Überwachung