text.skipToContent text.skipToNavigation

H1240/n1xI

Multi-Heißkanal Regelgerät, 68 bis 128

Auswahl der Produktvariante

h1 n1 I Produktnummer
1010 68 16 H1240/68x16
1010 69 16 H1240/69x16
1010 70 16 H1240/70x16
1010 71 16 H1240/71x16
1010 72 16 H1240/72x16
1010 73 16 H1240/73x16
1010 74 16 H1240/74x16
1010 75 16 H1240/75x16
1010 76 16 H1240/76x16
1010 77 16 H1240/77x16

Das Multi-Heißkanalregelgerät H 1240 /... besticht durch seine schnelle und genaue Regelung sowie die bedienungsfreundliche Programmierung.

Mit Features wie der Gesamtanzeige aller Regelzonen, Regelstreckenerkennung durch Klassifizierung sowie programmierbarer Anfahrschaltung, setzt das innovative Regelgerät Maßstäbe in Effizienz, Komfort und Sicherheit. 

Besondere Merkmale

  • Optimale, heizungsschonende Verbundaufheizung 
  • Überwachung der Stellgrade zur frühzeitigen Fehlervermeidung
  • Leckstromüberwachung mit schnellem Austrocknen
  • Gruppenbildung für bis zu 8 Gruppen
  • Netzspannungsschutz der Fühlereingänge
  • Triac-Überwachung