H12930/n1xI

Mehrzonen Regler

Auswahl der Produktvariante

n1 I Bestellbezeichnung Ersatzprodukt
6 16 H12930/6x16
12 16 H12930/12x16

Der Mehrzonen Regler überzeugt durch eine übersichtliche Darstellung aller SOLL- und IST-Werte sowie weiteren nützlichen Funktionen.

  • Übersichtliche Anzeige aller Regelzonen
  • Optimierte Anfahrroutinen mit Abfrage bei Reglerstart
  • Speicherfunktion für bis zu sechs verschiedene Anschlussprogramme
  • Diagnosefunktion zur Überprüfung der angeschlossenen Regelkreise
  • Manuelle Leistungsabschaltung aller Regelzonen als Standby-Funktion

 

Besondere Merkmale

  • 2 Gerätegrößen
  • Modularer Aufbau mit 3600 W je Regelkreis
  • Alarm Ein- und Ausgang serienmäßig
  • Programmierbare Einstellung für kurzzeitige Temperaturerhöhung
  • Temperaturabsenkung
  • Anzeige der jeweils installierten Leistung [Ampere] und des aktuellen Stellgrades [%]
  • Automatische Fühlerüberwachung