Z850/d1xl1 | Schläuche | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z850/d1xl1

PVC-Schlauch,, transparent - blau, mit Gewebeeinlage

Z850/d1xl1

PVC

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p d2 l1 d1 Bestellbezeichnung
22 15 25000 9 Z850/9x25000
16 20 25000 13 Z850/13x25000
11 27 25000 19 Z850/19x25000
Der blaue HASCO PVC-Schlauch Z850/... mit seinem hochfesten Druckträger aus Polyestergarn wird vorzugsweise bei der Temperierung mit Wasser eingesetzt.Zur übersichtlichen Anordnung der Temperierleitungen ist der HASCO PVC-Schlauch ergänzend zur blauen Variante auch in weiß (Z85/...) und rot (Z851/...) erhältlich.
  • 3-lagiger PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage
  • Transparent - blau
  • Arbeitstemperatur bis 60°C
  • Hohe Flexibilität
  • Übersichtlicher Aufbau von Vor- und Rücklauf