Z8525/d1xl1/Typ | Schläuche | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z8525/d1xl1/Typ

EPDM-Schlauch

Z8525/d1xl1/Typ

EPDM

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

style p min.r1 d2 d1 l1 Typ Bestellbezeichnung
blau / blue 20 60 16,5 9 10000 1 Z8525/9x10000/1
rot / red 20 60 16,5 9 10000 2 Z8525/9x10000/2
schwarz / black 20 60 16,5 9 10000 3 Z8525/9x10000/3
blau / blue 20 60 16,5 9 50000 1 Z8525/9x50000/1
rot / red 20 60 16,5 9 50000 2 Z8525/9x50000/2
schwarz / black 20 60 16,5 9 50000 3 Z8525/9x50000/3
blau / blue 20 80 21,5 13 10000 1 Z8525/13x10000/1
rot / red 20 80 21,5 13 10000 2 Z8525/13x10000/2
schwarz / black 20 80 21,5 13 10000 3 Z8525/13x10000/3
blau / blue 20 80 21,5 13 50000 1 Z8525/13x50000/1
Der neue HASCO EPDM-Schlauch Z8525/... mit hochfester synthetischer Gewebeeinlage wird vorzugsweise bei der Temperierung mit Wasser oder Heißdampf eingesetzt.Drei verschiedene Farbvarianten ermöglichen eine übersichtliche Anordnung der Temperierleitungen.
  • Verfügbar in den Farben: Rot, Blau und Schwarz
  • Flexibel, drallfrei und knickstabil
  • Hochfeste synthetische Gewebeeinlage
  • Betriebsdruck max. 20 bar
  • Temperaturbeständig von -70°C bis +140°C
  • System-Ø 9, 13 und 19mm in 10m und 50m
  • Sonderlängen auf Anfrage lieferbar