Z852/d1xl1
NBR Schlauch

Z852/d1xl1
NBR
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
p | min.r | d2 | d1 | l1 | Bestellbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 16,5 | 9 | 500 | Z852/9x500 |
60 | 60 | 16,5 | 9 | 1000 | Z852/9x1000 |
60 | 60 | 16,5 | 9 | 2000 | Z852/9x2000 |
60 | 60 | 16,5 | 9 | 40000 | Z852/9x40000 |
55 | 70 | 19,7 | 13 | 500 | Z852/13x500 |
55 | 70 | 19,7 | 13 | 1000 | Z852/13x1000 |
55 | 70 | 19,7 | 13 | 2000 | Z852/13x2000 |
55 | 70 | 19,7 | 13 | 40000 | Z852/13x40000 |
45 | 110 | 28 | 19 | 1000 | Z852/19x1000 |
45 | 110 | 28 | 19 | 2000 | Z852/19x2000 |