Z8560/d1xd2xl1/Typ | Schläuche | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z8560/d1xd2xl1/Typ

PFA Hochtemperaturschlauch

Z8560/d1xd2xl1/Typ

PFA

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

style min.r sw1 d3 d1 d2 l1 Typ Bestellbezeichnung
blau / blue 50 17 20 9 G1/4 300 1 Z8560/9xG1/4x300/1
rot / red 50 17 20 9 G1/4 300 2 Z8560/9xG1/4x300/2
schwarz / black 50 17 20 9 G1/4 300 3 Z8560/9xG1/4x300/3
blau / blue 50 17 20 9 G1/4 500 1 Z8560/9xG1/4x500/1
rot / red 50 17 20 9 G1/4 500 2 Z8560/9xG1/4x500/2
schwarz / black 50 17 20 9 G1/4 500 3 Z8560/9xG1/4x500/3
blau / blue 50 17 20 9 G1/4 750 1 Z8560/9xG1/4x750/1
rot / red 50 17 20 9 G1/4 750 2 Z8560/9xG1/4x750/2
schwarz / black 50 17 20 9 G1/4 750 3 Z8560/9xG1/4x750/3
blau / blue 50 17 20 9 G1/4 1000 1 Z8560/9xG1/4x1000/1
Der neue sehr flexible, mehrlagig aufgebaute HASCO PFA Hochtemperaturschlauch Z8560/... wird durch einen festen Silikonüberzug geschützt. Er ist beständig gegen nahezu alle Chemikalien und für alle Medien wie Wasser, Heißdampf, Öl oder Luft einzusetzen.Zur übersichtlichen Anordnung der Temperierleitungen steht der fertig konfektionierte PFA Hochtemperaturschlauch in den Farben rot und blau zur Verfügung.
  • Hochflexibel, drallfrei und knickstabil
  • Isolierende, schützende Silikon Ummantelung reduziert Verletzungs- und Verbrennungsgefahr
  • Mehrlagig aufgebaut
  • Hervorragend beständig gegen Chemikalien
  • Verfügbar in rot und blau
  • Kleinste Biegeradien realisierbar
  • Betriebsdruck max. 60/65 bar
  • Temperaturbeständig bis +200°C
  • Fertig konfektioniert
  • Sonderlängen auf Anfrage lieferbar