Z856/Typ/d1xd2xl1 | Schläuche | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z856/Typ/d1xd2xl1

PTFE Wellschlauch

Z856/Typ/d1xd2xl1

PTFE

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p min.r Typ d1 d2 l1 Bestellbezeichnung
125 20 2 9 G1/4 300 Z856/2/9xG1/4x300
125 20 2 9 G1/4 600 Z856/2/9xG1/4x600
125 20 2 9 M14x1,5 300 Z856/2/9x14x1,5x300
125 20 2 9 M14x1,5 600 Z856/2/9x14x1,5x600
110 25 2 13 G3/8 300 Z856/2/13xG3/8x300
110 25 2 13 G3/8 600 Z856/2/13xG3/8x600
110 25 2 13 M16x1,5 300 Z856/2/13x16x1,5x300
110 25 2 13 M16x1,5 600 Z856/2/13x16x1,5x600