Z86/d1/Mat | Schläuche | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z86/d1/Mat

Schlauchschelle, Edelstahl

Z86/d1/Mat

DIN 3017-1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

b1 min.d2 max.d2 d1 Mat Bestellbezeichnung
9 8 16 9 VA Z86/9/VA
9 12 20 13 VA Z86/13/VA

Das neue HASCO Temperierprogramm aus Edelstahl wird im Reinraum oder in

der Medizintechnik, bei Anwendung von Heiß- oder Kaltwasser bzw.
Temperieröl, zur prozesssicheren Temperierung von Spritzgießwerkzeugen
eingesetzt. Der hochwertige Qualitätswerkstoff 1.4305 des HASCO Kupplungssystems garantiert zuverlässige und langlebige Temperieranwendungen.
Die Spezial FKM Werkstoffe der O-Ringe eignen sich hervorragend
für Hochtemperaturanwendungen. Der niedrige Druckverformungsrest
ermöglicht einen optimalen und sicheren Einsatz. Produktionsausfälle durch Leckagen werden deutlich minimiert. 

  • Ideal für Medizin- und Reinraumtechnik
  • Spezial FKM Dichtwerkstoffe
  • Standardsystem: ≤ 150°C (Wasser), ≤ 200°C (Öl)
  • HT-System: ≤ 180°C (Wasser), ≤ 220°C (Öl)
  • Sehr niedriger Druckverformungsrest
  • Gewindedichtheit selbst bei großen Temperaturunterschieden
  • Wahlweise freier Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend
  • Qualitätswerkstoff 1.4305
  • Beschädigungen an Funktionsflächen werden vermieden
  • Einfache Einhandbedienung
  • Kompatibel zum HASCO Messing Temperierprogramm