Z877/Typ/d1 | Adapter | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z877/Typ/d1

Verbindungsstück

Z877/Typ/d1

2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 l2 l1 d3 d2 Typ d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
22 9 35 M16x1,5 9 13 M16x1,5 Z877/13/16x1,5
30 16 62 M24x1,5 13 19 M24x1,5 Z877/19/24x1,5