Z80701HT/d1xw1 | Kupplungen | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z80701HT/d1xw1

Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 90° abgewinkelt

Z80701HT/d1xw1

2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Bestellbezeichnung
25 22,5 56 18 9 6 9 90 Z80701HT/9x90
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 90 Z80701HT/13x90
Mit den Sicherheitskupplungen Z80700HT/... bis Z80801HT/... setzt HASCO neue Sicherheitsstandards bei der Werkzeugtemperierung. Diese eignen sich ideal für hohe  Temperieranwendungen mit Heißwasser bzw. Temperieröl. Das Entkuppeln kann aufgrund der Zwangsdrehführung an der Verriegelungshülse einfach durchgeführt werden, erfordert jedoch eine bewusste  manuelle Entriegelungsbewegung. Ein versehentliches bzw. ungewolltes  Entkuppeln ist nicht möglich.Besondere MerkmaleAutomatische Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes EntkuppelnVerriegelungshülse mit Zwangsdrehführung und optischer Farbcodierung im verriegelten ZustandHochtemperatur Dichtringe für maximale BeanspruchungWahlweise mit freiem Durchgang oder absperrend mit Anschlussgewinde oder SchlauchtülleVerfügbar in Temperiersystemdurchmessern 9 und 13mm

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

  • Alle Produkte aus der Kategorie - Kupplungen
    Z80/d1
    Z80/...
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
    Z80/d1/Mat
    Z80/.../VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z80/d1xw1
    Z80/...x45
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Z80/d1xw1/Mat
    Z80/...x45/VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z80/d1xw1
    Z80/...x90
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Z80/d1xw1/Mat
    Z80/...x90/VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z801/d1
    Z801/...
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
    Z801/d1/Mat
    Z801/.../VA
    Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
    Z801/d1xw1
    Z801/...x45
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
    Z801/d1xw1/Mat
    Z801/...x45/VA
    Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
    Z801/d1xw1
    Z801/...x90
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
    Z801/d1xw1/Mat
    Z801/...x90/VA
    Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
    Z801HT/d1
    Z801HT/...
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
    Z801HT/d1xw1
    Z801HT/...x45
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
    Z801HT/d1xw1
    Z801HT/...x90
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
    Z801PL/d1
    Z801PL/...
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
    Z801PL/d1/Mat
    Z801PL/.../VA
    Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
    Z801PL/d1xw1
    Z801PL/...x45
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
    Z801PL/d1xw1
    Z801PL/...x90
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
    Z801PL/d1xw1/Mat
    Z801PL/...x90/VA
    Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
    Z802/d4xd1
    Z802/...
    Übergangskupplung, mit Absperrventil 
    Neu: Z802/d4xd1xw1 Neu: Z802/d4xd1xw1
    Z802/...x45
    Übergangskupplung, mit Absperrventil, 45° abg...
    Neu: Z802/d4xd1xw1 Neu: Z802/d4xd1xw1
    Z802/...x90
    Übergangskupplung, mit Absperrventil, 90° abg...
    Z8021/d4xd1
    Z8021/...
    Übergangskupplung, mit freiem Durchgang 
    Neu: Z8021/d4xd1xw1 Neu: Z8021/d4xd1xw1
    Z8021/...x45
    Übergangskupplung, mit freiem Durchgang, 45° ...
    Neu: Z8021/d4xd1xw1 Neu: Z8021/d4xd1xw1
    Z8021/...x90
    Übergangskupplung, mit freiem Durchgang, 90° ...
    Z803/d4xd1
    Z803/...
    Adapterkupplung, mit Absperrventil 
    Z804/d4xd1
    Z804/...
    Adapterkupplung, mit freiem Durchgang 
    Z805/d4xl1
    Z805/...
    Umlenkkupplung, mit Absperrventil 
    Z8051/d4xl1
    Z8051/...
    Umlenkkupplung, mit freiem Durchgang 
    Z8051/d4xl1/Mat
    Z8051/.../VA
    Umlenkkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchga...
    Z807/d4xd7
    Z807/...
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
    Z807/d4xd7/Mat
    Z807/.../VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z807/d4xd7xw1
    Z807/...x45
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Neu: Z807/d4xd7xw1/Mat Neu: Z807/d4xd7xw1/Mat
    Z807/...x45°/VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z807/d4xd7xw1
    Z807/...x90
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Z807/d4xd7xw1/Mat
    Z807/...x90/VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z80700HT/d4xd7
    Z80700HT/...
    Sicherheitskupplung, mit Absperrventil 
    Z80700HT/d4xd7/Mat
    Z80700HT/.../VA
    Sicherheitskupplung, Edelstahl, mit Absperrve...
    Z80700HT/d4xd7xw1
    Z80700HT/...x45
    Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 45° a...
    Z80700HT/d4xd7xw1
    Z80700HT/...x90
    Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 90° a...
    Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
    Z80700HT/...x90/VA
    Sicherheitskupplung, Edelstahl, mit Absperrve...
    Z80701HT/d1
    Z80701HT/…
    Sicherheitskupplung, mit Absperrventil 
    Z80701HT/d1xw1
    Z80701HT/…x45
    Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 45° a...
    Z80701HT/d1xw1
    Z80701HT/…x90
    Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 90° a...
    Z807HT/d4xd7
    Z807HT/...
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil 
    Z807HT/d4xd7xw1
    Z807HT/...x45
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Z807HT/d4xd7xw1
    Z807HT/...x90
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Z808/d4xd7
    Z808/...
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang
    Z808/d4xd7/Mat
    Z808/.../VA
    Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
    Neu: Z808/d4xd7xw1 Neu: Z808/d4xd7xw1
    Z808/...x45
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
    Neu: Z808/d4xd7xw1 Neu: Z808/d4xd7xw1
    Z808/...x90
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
    Z80800HT/d4xd7
    Z80800HT/…
    Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang
    Z80800HT/d4xd7xw1
    Z80800HT/…x45
    Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 45...
    Z80800HT/d4xd7xw1
    Z80800HT/…x90
    Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 90...
    Z80801HT/d1
    Z80801HT/…
    Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang
    Z80801HT/d1xw1
    Z80801HT/…x45
    Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 45...
    Z80801HT/d1xw1
    Z80801HT/…x90
    Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 90...
    Z808HT/d4xd7
    Z808HT/...
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
    Z808HT/d4xd7xw1
    Z808HT/...x45
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
    Z808HT/d4xd7xw1
    Z808HT/...x90
    Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
    Z809/Typ/d7
    Z809/...
    Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil 
    Z8090/Typ/d7
    Z8090/...
    Schnellverschlusskupplung, leckagearm
    Z8090HT/Typ/d7
    Z8090HT/...
    Schnellverschlusskupplung, leckagearm
    Z8090HT/Typ/d7/Mat
    Z8090HT/.../VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, leckage...
    Z8091/Typ
    Z8091/...
    Schnellverschlusskupplung, leckagearm
    Z8091HT/Typ
    Z8091HT/...
    Schnellverschlusskupplung, leckagearm
    Z8091HT/Typ/Mat
    Z8091HT/.../VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, leckage...
    Neu: Z80950/Typ/d7 Neu: Z80950/Typ/d7
    Z80950/...
    Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil, ...
    Neu: Z80960/Typ/d1 Neu: Z80960/Typ/d1
    Z80960/...
    Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil, ...
    Neu: Z80960PL/Typ/d1 Neu: Z80960PL/Typ/d1
    Z80960PL/...
    Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil,P...
    Z809HT/Typ/d7
    Z809HT/...
    Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil, ...
    Z80HT/d1
    Z80HT/...
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
    Z80HT/d1/Mat
    Z80HT/.../VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z80HT/d1xw1
    Z80HT/...x45
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Z80HT/d1xw1
    Z80HT/...x90
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Z80HT/d1xw1/Mat
    Z80HT/...x90/VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z80PL/d1
    Z80PL/...
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
    Z80PL/d1/Mat
    Z80PL/.../VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z80PL/d1xw1
    Z80PL/...x45
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Z80PL/d1xw1
    Z80PL/...x90
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
    Z80PL/d1xw1/Mat
    Z80PL/...x90/VA
    Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
    Z82/d4xd7
    Z82/...
    Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil 
    Z825/d4
    Z825/...
    Blindkupplung