Z80801HT/d1xw1 | Kupplungen | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z80801HT/d1xw1

Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 45° abgewinkelt

Z80801HT/d1xw1

2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Bestellbezeichnung
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80801HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80801HT/13x45

Mit den Sicherheitskupplungen Z80700HT/... bis Z80801HT/... setzt HASCO neue Sicherheitsstandards bei der Werkzeugtemperierung. Diese eignen sich ideal für hohe Temperieranwendungen mit Heißwasser bzw. Temperieröl. Das Entkuppeln kann aufgrund der Zwangsdrehführung an der Verriegelungshülse einfach durchgeführt werden, erfordert jedoch eine bewusste manuelle Entriegelungsbewegung. Ein versehentliches bzw. ungewolltes Entkuppeln ist nicht möglich.

Besondere Merkmale

  • Automatische Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes Entkuppeln
  • Verriegelungshülse mit Zwangsdrehführung und optischer Farbcodierung im verriegelten Zustand
  • Hochtemperatur Dichtringe für maximale Beanspruchung
  • Wahlweise mit freiem Durchgang oder absperrend mit Anschlussgewinde oder Schlauchtülle
  • Verfügbar in Temperiersystemdurchmessern 9 und 13mm

Alle Produkte aus der Kategorie - Kupplungen
Z80/d1
Z80/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
Neu: Z80/d1/Mat Neu: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z80/d1xw1/Mat Neu: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z80/d1xw1/Mat Neu: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z801/d1
Z801/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
Neu: Z801/d1/Mat Neu: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
Neu: Z801/d1xw1/Mat Neu: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
Neu: Z801/d1xw1/Mat Neu: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
Neu: Z801PL/d1/Mat Neu: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
Neu: Z801PL/d1xw1/Mat Neu: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z802/d4xd1
Z802/...
Übergangskupplung, mit Absperrventil 
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Übergangskupplung, mit freiem Durchgang 
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapterkupplung, mit Absperrventil 
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapterkupplung, mit freiem Durchgang 
Z805/d4xl1
Z805/...
Umlenkkupplung, mit Absperrventil 
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Umlenkkupplung, mit freiem Durchgang 
Neu: Z8051/d4xl1/Mat Neu: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Umlenkkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchga...
Z807/d4xd7
Z807/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
Neu: Z807/d4xd7/Mat Neu: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z807/d4xd7xw1/Mat Neu: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil 
Neu: Z80700HT/d4xd7/Mat Neu: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Sicherheitskupplung, Edelstahl, mit Absperrve...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 45° a...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 90° a...
Neu: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Neu: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Sicherheitskupplung, Edelstahl, mit Absperrve...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 45° a...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 90° a...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil 
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z808/d4xd7
Z808/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang
Neu: Z808/d4xd7/Mat Neu: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 45...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 90...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 45...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 90...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil 
Neu: Z8090/Typ/d7 Neu: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Schnellverschlusskupplung, leckagearm
Neu: Z8090HT/Typ/d7 Neu: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Schnellverschlusskupplung, leckagearm
Neu: Z8090HT/Typ/d7/Mat Neu: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, leckage...
Neu: Z8091/Typ Neu: Z8091/Typ
Z8091/...
Schnellverschlusskupplung, leckagearm
Neu: Z8091HT/Typ Neu: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Schnellverschlusskupplung, leckagearm
Neu: Z8091HT/Typ/Mat Neu: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, leckage...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil, ...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
Neu: Z80HT/d1/Mat Neu: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z80HT/d1xw1/Mat Neu: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
Neu: Z80PL/d1/Mat Neu: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z80PL/d1xw1/Mat Neu: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z82/d4xd7
Z82/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil 
Z825/d4
Z825/...
Blindkupplung