Z80960/Typ/d1 | Kupplungen | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z80960/Typ/d1

Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil, Tülle

Z80960/Typ/d1

2.0401
max. 20 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p l2 l1 d2 Typ d1 Bestellbezeichnung
20 22,5 58,2 6 13 9 Z80960/13/9
20 25 60,7 9 13 13 Z80960/13/13

Das neue leckagearme HASCO Multikupplungssystem ermöglicht die Verbindung von Temperierkreisläufen in nur einem Arbeitsschritt. Rüstvorgänge sind schnell und einfach, ohne die Gefahr Leitungen zu verwechseln, realisierbar. Das bewährte HASCO System Z809../..., Z819../... mit plan abdichtenden Stirnflächen verhindert sicher das Austreten von Temperierflüssigkeit beim Entkuppeln. Die modulare Bauweise erlaubt individuelle Konfigurationen sowie die Integration in bestehende Systeme.

  • Zentrale Verbindung von Temperierleitungen
  • Sichere und einfache Verriegelung
  • Deutlich kürzere Rüstzeiten
  • 6, 12 und 20-fach Systeme verfügbar
  • Keine Verwechselungsgefahr
  • Individuell bestückbar