Z809HT/Typ/d7 | Kupplungen | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z809HT/Typ/d7

Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil, Hochtemperatur

Z809HT/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Bestellbezeichnung CAD-Daten
20 24 11 23,7 47,7 21,5 9 13 G3/8A Z809HT/13/G3/8
20 24 11 23,7 47,7 21,5 9 13 M16x1,5 Z809HT/13/16x1,5

Die bewährten HASCO Multi-Verschlusskupplungen und Multi-Verschlussnippel sind jetzt auch standardmäßig auf Hochtemperaturanwendungen ausgelegt.

Mit dem Multi-Verschlusssystem Z809HT/... und Z819HT/... setzt HASCO einen optimalen Standard in die Prozesssicherheit bei Anwendungen mit Heißwasser bzw. Temperieröl.


Besondere Merkmale

  • Optimale Werkzeugtemperierleistung
  • Hochtemperatur Dichtringe für maximale Beanspruchung
  • Farblich eindeutige Unterscheidung zum Standardprogramm
  • Leckagearmes Entkuppeln
  • Verfügbar mit M16x1,5 und G3/8 Anschlussgewinde

Alle Produkte aus der Kategorie - Kupplungen
Z80/d1
Z80/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
Neu: Z80/d1/Mat Neu: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z80/d1xw1/Mat Neu: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z80/d1xw1/Mat Neu: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z801/d1
Z801/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
Neu: Z801/d1/Mat Neu: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
Neu: Z801/d1xw1/Mat Neu: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
Neu: Z801/d1xw1/Mat Neu: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
Neu: Z801PL/d1/Mat Neu: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
Neu: Z801PL/d1xw1/Mat Neu: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z802/d4xd1
Z802/...
Übergangskupplung, mit Absperrventil 
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Übergangskupplung, mit freiem Durchgang 
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapterkupplung, mit Absperrventil 
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapterkupplung, mit freiem Durchgang 
Z805/d4xl1
Z805/...
Umlenkkupplung, mit Absperrventil 
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Umlenkkupplung, mit freiem Durchgang 
Neu: Z8051/d4xl1/Mat Neu: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Umlenkkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchga...
Z807/d4xd7
Z807/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
Neu: Z807/d4xd7/Mat Neu: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z807/d4xd7xw1/Mat Neu: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil 
Neu: Z80700HT/d4xd7/Mat Neu: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Sicherheitskupplung, Edelstahl, mit Absperrve...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 45° a...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 90° a...
Neu: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Neu: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Sicherheitskupplung, Edelstahl, mit Absperrve...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 45° a...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Sicherheitskupplung, mit Absperrventil, 90° a...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil 
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z808/d4xd7
Z808/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang
Neu: Z808/d4xd7/Mat Neu: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Schnellkupplung, Edelstahl, mit freiem Durchg...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 45...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 90...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 45...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Sicherheitskupplung, mit freiem Durchgang, 90...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang 
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 45° ab...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Schnellkupplung, mit freiem Durchgang, 90° ab...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil 
Neu: Z8090/Typ/d7 Neu: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Schnellverschlusskupplung, leckagearm
Neu: Z8090HT/Typ/d7 Neu: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Schnellverschlusskupplung, leckagearm
Neu: Z8090HT/Typ/d7/Mat Neu: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, leckage...
Neu: Z8091/Typ Neu: Z8091/Typ
Z8091/...
Schnellverschlusskupplung, leckagearm
Neu: Z8091HT/Typ Neu: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Schnellverschlusskupplung, leckagearm
Neu: Z8091HT/Typ/Mat Neu: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, leckage...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multi-Verschlusskupplung, mit Absperrventil, ...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
Neu: Z80HT/d1/Mat Neu: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z80HT/d1xw1/Mat Neu: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil
Neu: Z80PL/d1/Mat Neu: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil,...
Neu: Z80PL/d1xw1/Mat Neu: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Abs...
Z82/d4xd7
Z82/...
Schnellverschlusskupplung, mit Absperrventil 
Z825/d4
Z825/...
Blindkupplung