Z80PL/d1xw1/Mat | Kupplungen | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z80PL/d1xw1/Mat

Schnellverschlusskupplung, Edelstahl, mit Absperrventil, 90° abgewinkelt

Z80PL/d1xw1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p l2 l1 d2 d4 d6 d1 w1 Mat Bestellbezeichnung
25 22,4 47 7,2 9 17 9 90 VA Z80PL/9x90/VA
25 26,1 53,5 9 13 22 13 90 VA Z80PL/13x90/VA