Z811HT/d4xd7/Mat | Nippel | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z811HT/d4xd7/Mat

Verschlussnippel, Edelstahl, mit Absperrventil 

Z811HT/d4xd7/Mat

1.4305
max. 25 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
25 15 13 30 6 9 1/4NPT VA Z811HT/9x1/4NPT/VA
25 15 12 29 6 9 G1/4A VA Z811HT/9xG1/4/VA
25 15 12 29 6 9 M14x1,5 VA Z811HT/9x14x1,5/VA
25 17 13 31 9 13 3/8NPT VA Z811HT/13x3/8NPT/VA
25 17 12 30 9 13 G3/8A VA Z811HT/13xG3/8/VA
25 17 12 30 9 13 M16x1,5 VA Z811HT/13x16x1,5/VA

Das neue HASCO Temperierprogramm aus Edelstahl wird im Reinraum oder in

der Medizintechnik, bei Anwendung von Heiß- oder Kaltwasser bzw.
Temperieröl, zur prozesssicheren Temperierung von Spritzgießwerkzeugen
eingesetzt. Der hochwertige Qualitätswerkstoff 1.4305 des HASCO Kupplungssystems garantiert zuverlässige und langlebige Temperieranwendungen.
Die Spezial FKM Werkstoffe der O-Ringe eignen sich hervorragend
für Hochtemperaturanwendungen. Der niedrige Druckverformungsrest
ermöglicht einen optimalen und sicheren Einsatz. Produktionsausfälle durch Leckagen werden deutlich minimiert. 

  • Ideal für Medizin- und Reinraumtechnik
  • Spezial FKM Dichtwerkstoffe
  • Standardsystem: ≤ 150°C (Wasser), ≤ 200°C (Öl)
  • HT-System: ≤ 180°C (Wasser), ≤ 220°C (Öl)
  • Sehr niedriger Druckverformungsrest
  • Gewindedichtheit selbst bei großen Temperaturunterschieden
  • Wahlweise freier Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend
  • Qualitätswerkstoff 1.4305
  • Beschädigungen an Funktionsflächen werden vermieden
  • Einfache Einhandbedienung
  • Kompatibel zum HASCO Messing Temperierprogramm