Z811/d4xd7/Mat | Nippel | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z811/d4xd7/Mat

Verschlussnippel, Edelstahl, mit Absperrventil 

Z811/d4xd7/Mat

1.4305
max. 25 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
25 15 13 30 6 9 1/4NPT VA Z811/9x1/4NPT/VA
25 15 12 29 6 9 G1/4A VA Z811/9xG1/4/VA
25 15 12 29 6 9 M14x1,5 VA Z811/9x14x1,5/VA
25 17 13 31 9 13 3/8NPT VA Z811/13x3/8NPT/VA
25 17 12 30 9 13 G3/8A VA Z811/13xG3/8/VA
25 17 12 30 9 13 M16x1,5 VA Z811/13x16x1,5/VA