Z8190/Typ/d7 | Nippel | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z8190/Typ/d7

Verschlussnippel, leckagearm

Z8190/Typ/d7

2.0401
max. 35 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p sw1 l2 l1 d5 d4 d2 Typ d7 Bestellbezeichnung
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 G1/4 Z8190/9/G1/4
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 M14x1,5 Z8190/9/14x1,5
35 27 37,4 62 26,5 17 10 13 G3/8 Z8190/13/G3/8
35 27 37,4 62 26,5 17 8 13 M16x1,5 Z8190/13/16x1,5

Das neue leckagearme HASCO Temperierprogramm gewährleistet höchste Sicherheit beim Entkuppeln. Die innovative Funktion durch ebene Stirndichtflächen ermöglicht ein leckagearmes Öffnen und Schließen unter Druck ohne Medienaustritt. Die Schnellverschlusskupplungen verfügen über eine Einhandbedienung, welche beim Kuppeln selbstständig und sicher verriegelt. Das System ist beidseitig absperrend. Es steht in den hochwertigen Qualitätswerkstoffen 2.0401 (Messing) und 1.4305 (Edelstahl) zur Verfügung. Für Hochtemperaturanwendungen garantiert die zusätzliche HT Ausführung einen zuverlässigen und langlebigen Fertigungsprozess.

  • Leckagearm beim Entkuppeln unter Druck
  • Maximaler Durchfluss bei geringem Druckabfall
  • Keine Verschmutzung der Arbeitsumgebung – Lange präzise Führung des Verschlussnippels
  • Robust gegen Vibrationen und Bewegungen
  • Größte Sicherheit für Bediener
  • Effektiver Schutz vor Verunreinigungen
  • Hohe Einsatztemperaturen abhängig vom Temperiermedium
  • Edelstahl-Varianten (1.4305) ideal für Medizin- und Reinraumtechnikanwendungen
  • Absolut dicht und langlebig
  • Einfache Einhandbedienung

Alle Produkte aus der Kategorie - Typ
Z8190/Typ/d7
Z8190/...
Verschlussnippel, leckagearm