Z819HT/Typ/d7 | Nippel | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z819HT/Typ/d7

Multi-Verschlussnippel, mit Absperrventil, Hochtemperatur

Z819HT/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p sw1 l3 l2 l1 d3 d2 Typ d7 Bestellbezeichnung CAD-Daten
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 G3/8A Z819HT/13/G3/8
20 24 11 33,5 57,5 21,5 9 13 M16x1,5 Z819HT/13/16x1,5
Die bewährten HASCO Multi-Verschlusskupplungen und Multi-Verschlussnippel sind jetzt auch standardmäßig auf Hochtemperaturanwendungen ausgelegt.Mit dem Multi-Verschlusssystem Z809HT/... und Z819HT/... setzt HASCO einen optimalen Standard in die Prozesssicherheit bei Anwendungen mit Heißwasser bzw. Temperieröl.
  • Optimale Werkzeugtemperier leistung
  • Hochtemperatur Dichtringe für maximale Beanspruchung
  • Farblich eindeutige Unterscheidung zum Standardprogramm
  • Leckagearmes Entkuppeln
  • Verfügbar mit M16x1,5 und G3/8 Anschlussgewinde