Z81/d4xd7/Mat | Nippel | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7/Mat

Anschlussnippel, Edelstahl, mit freiem Durchgang

Z81/d4xd7/Mat

1.4305

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
15 13 30 5,9 9 1/4NPT VA Z81/9x1/4NPT/VA
11 9,5 26,5 5,9 9 1/8NPT VA Z81/9x1/8NPT/VA
15 9 26 5,9 9 G1/4A VA Z81/9xG1/4/VA
11 7 24 5,9 9 G1/8A VA Z81/9xG1/8/VA
17 9 27 6 9 G3/8A VA
Z81/9xG3/8/VA
11 7 24 5,9 9 M10x1 VA Z81/9x10x1/VA
15 9 26 5,9 9 M14x1,5 VA Z81/9x14x1,5/VA
15 13 30 9 13 1/4NPT VA Z81/13x1/4NPT/VA
17 13 30 9 13 3/8NPT VA Z81/13x3/8NPT/VA
22 12 31 9 13 G1/2A VA
Z81/13xG1/2/VA

Das neue HASCO Temperierprogramm

aus Edelstahl wird im Reinraum oder in
der Medizintechnik, bei Anwendung
von Heiß- oder Kaltwasser bzw.
Temperieröl, zur prozesssicheren
Temperierung von Spritzgießwerkzeugen
eingesetzt.
Der hochwertige Qualitätswerkstoff
1.4305 des HASCO Kupplungssystems
garantiert zuverlässige und langlebige
Temperieranwendungen.
Die Spezial FKM Werkstoffe der
O-Ringe eignen sich hervorragend
für Hochtemperaturanwendungen.
Der niedrige Druckverformungsrest
ermöglicht einen optimalen und
sicheren Einsatz. Produktionsausfälle
durch Leckagen werden deutlich
minimiert.

  • Ideal für Medizin- und Reinraumtechnik
  • Spezial FKM Dichtwerkstoffe
  • Standardsystem: ≤ 150°C (Wasser), ≤ 200°C (Öl)
  • HT-System: ≤ 180°C (Wasser), ≤ 220°C (Öl)
  • Sehr niedriger Druckverformungsrest
  • Gewindedichtheit selbst bei großen Temperaturunterschieden
  • Wahlweise freier Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend
  • Qualitätswerkstoff 1.4305
  • Beschädigungen an Funktionsflächen werden vermieden
  • Einfache Einhandbedienung
  • Kompatibel zum HASCO Messing Temperierprogramm