Z81/d4xd7xw1 | Nippel | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7xw1

Anschlussnippel, mit freiem Durchgang, 90° abgewinkelt 

Z81/d4xd7xw1

2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 a1 l2 l1 d2 d4 d7 w1 Bestellbezeichnung
9 14,5 5 15,5 2,7 5 M5x0,5 90 Z81/5x5x0,5x90
9 14,5 7 17,5 2,7 5 M8x0,75 90 Z81/5x8x0,75x90