Z870PL/d1xd7xw1 | Nippel | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z870PL/d1xd7xw1

Schlauchtülle, 90° abgewinkelt, Push-Lok

Z870PL/d1xd7xw1

2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

d2 d1 d7 w1 Bestellbezeichnung
7 9 G3/8 90 Z870PL/9xG3/8x90
9 13 G3/8 90 Z870PL/13xG3/8x90

Das neue leckagearme HASCO Multikupplungssystem ermöglicht die Verbindung von Temperierkreisläufen in nur einem Arbeitsschritt. Rüstvorgänge sind schnell und einfach, ohne die Gefahr Leitungen zu verwechseln, realisierbar. Das bewährte HASCO System Z809../..., Z819../... mit plan abdichtenden Stirnflächen verhindert sicher das Austreten von Temperierflüssigkeit beim Entkuppeln. Die modulare Bauweise erlaubt individuelle Konfigurationen sowie die Integration in bestehende Systeme.

  • Zentrale Verbindung von Temperierleitungen
  • Sichere und einfache Verriegelung
  • Deutlich kürzere Rüstzeiten
  • 6, 12 und 20-fach Systeme verfügbar
  • Keine Verwechselungsgefahr
  • Individuell bestückbar