Z906/Typ/l1xd1 | Nippel | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z906/Typ/l1xd1

Verschlussnippel-Verlängerung

Z906/Typ/l1xd1

2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 t1 l2 d3 d2 Typ l1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
17 12 15,5 10 6 9 120 G1/4
Z906/9/120xG1/4
17 12 15,5 10 6 9 120 M14x1,5 Z906/9/120x14x1,5
17 12 15,5 10 6 9 240 G1/4
Z906/9/240xG1/4
17 12 15,5 10 6 9 240 M14x1,5 Z906/9/240x14x1,5
22 12 15,5 14 9 13 150 G3/8
Z906/13/150xG3/8
22 12 15,5 14 9 13 150 M16x1,5 Z906/13/150x16x1,5
22 12 15,5 14 9 13 300 G3/8
Z906/13/300xG3/8
22 12 15,5 14 9 13 300 M16x1,5 Z906/13/300x16x1,5
30 16 21 21 13 19 500 M24x1,5 Z906/19/500x24x1,5