Z90/d1xl1 | Nippel | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z90/d1xl1

Verlängerungsnippel, mit freiem Durchgang

Z90/d1xl1

2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
7 15 5 3 5 63 Z90/5x63
7 15 5 3 5 100 Z90/5x100
9 21 8 5 9 63 Z90/9x63
9 21 8 5 9 100 Z90/9x100
11 21 10 6 9 120 Z90/9x120
11 21 10 6 9 240 Z90/9x240
11 21 10 6 9 360 Z90/9x360
15 23 14 9 13 150 Z90/13x150
15 23 14 9 13 300 Z90/13x300
15 23 14 9 13 450 Z90/13x450