Z83/d4xd1/Mat | Tüllen | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z83/d4xd1/Mat

Stecktülle, Edelstahl

Z83/d4xd1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

l2 l1 d2 d4 d1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
22,5 43,5 5,9 9 9 VA Z83/9x9/VA
25 42 9 13 13 VA Z83/13x13/VA

Das neue HASCO Temperierprogramm

aus Edelstahl wird im Reinraum oder in
der Medizintechnik, bei Anwendung
von Heiß- oder Kaltwasser bzw.
Temperieröl, zur prozesssicheren
Temperierung von Spritzgießwerkzeugen
eingesetzt.
Der hochwertige Qualitätswerkstoff
1.4305 des HASCO Kupplungssystems
garantiert zuverlässige und langlebige
Temperieranwendungen.
Die Spezial FKM Werkstoffe der
O-Ringe eignen sich hervorragend
für Hochtemperaturanwendungen.
Der niedrige Druckverformungsrest
ermöglicht einen optimalen und
sicheren Einsatz. Produktionsausfälle
durch Leckagen werden deutlich
minimiert.

  • Ideal für Medizin- und Reinraumtechnik
  • Spezial FKM Dichtwerkstoffe
  • Standardsystem: ≤ 150°C (Wasser), ≤ 200°C (Öl)
  • HT-System: ≤ 180°C (Wasser), ≤ 220°C (Öl)
  • Sehr niedriger Druckverformungsrest
  • Gewindedichtheit selbst bei großen Temperaturunterschieden
  • Wahlweise freier Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend
  • Qualitätswerkstoff 1.4305
  • Beschädigungen an Funktionsflächen werden vermieden
  • Einfache Einhandbedienung
  • Kompatibel zum HASCO Messing Temperierprogramm