Z87/d1xd3/Mat | Tüllen | Temperieranschlüsse | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z87/d1xd3/Mat

Schlauchtülle, Edelstahl

Z87/d1xd3/Mat

1.4305
max. 25 bar

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
11 7 33,5 6 9 G1/8A VA Z87/9xG1/8/VA
15 9 40 9 13 G1/4A VA Z87/13xG1/4/VA
17 9 40 9 13 G3/8A VA Z87/13xG3/8/VA

Das neue HASCO Temperierprogramm aus Edelstahl wird im Reinraum oder in

der Medizintechnik, bei Anwendung von Heiß- oder Kaltwasser bzw.
Temperieröl, zur prozesssicheren Temperierung von Spritzgießwerkzeugen
eingesetzt. Der hochwertige Qualitätswerkstoff 1.4305 des HASCO Kupplungssystems
garantiert zuverlässige und langlebige Temperieranwendungen.
Die Spezial FKM Werkstoffe der O-Ringe eignen sich hervorragend für Hochtemperaturanwendungen. Der niedrige Druckverformungsrest
ermöglicht einen optimalen und sicheren Einsatz. Produktionsausfälle
durch Leckagen werden deutlich minimiert.

  • Ideal für Medizin- und Reinraumtechnik
  • Spezial FKM Dichtwerkstoffe
  • Standardsystem: ≤ 150°C (Wasser), ≤ 200°C (Öl)
  • HT-System: ≤ 180°C (Wasser), ≤ 220°C (Öl)
  • Sehr niedriger Druckverformungsrest
  • Gewindedichtheit selbst bei großen Temperaturunterschieden
  • Wahlweise freier Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend
  • Qualitätswerkstoff 1.4305
  • Beschädigungen an Funktionsflächen werden vermieden
  • Einfache Einhandbedienung
  • Kompatibel zum HASCO Messing Temperierprogramm