Z8195/Typ/nxd7 | Temperierzubehör | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z8195/Typ/nxd7

Multikupplung, leckagearm mit Innengewinde, werkzeugseitig

Z8195/Typ/nxd7

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d7 Bestellbezeichnung
70 104,4 95 120 136 13 6 G3/8 Z8195/13/6xG3/8
70 104,4 95 184 200 13 12 G3/8 Z8195/13/12xG3/8
106 134,4 125 220 240 13 20 G3/8 Z8195/13/20xG3/8

Das neue leckagearme HASCO Multikupplungssystem ermöglicht die Verbindung von Temperierkreisläufen in nur einem Arbeitsschritt. Rüstvorgänge sind schnell und einfach, ohne die Gefahr Leitungen zu verwechseln, realisierbar. Das bewährte HASCO System Z809../..., Z819../... mit plan abdichtenden Stirnflächen verhindert sicher das Austreten von Temperierflüssigkeit beim Entkuppeln. Die modulare Bauweise erlaubt individuelle Konfigurationen sowie die Integration in bestehende Systeme.

  • Zentrale Verbindung von Temperierleitungen
  • Sichere und einfache Verriegelung
  • Deutlich kürzere Rüstzeiten
  • 6, 12 und 20-fach Systeme verfügbar
  • Keine Verwechselungsgefahr
  • Individuell bestückbar