Z8196/Typ/nxd1xw1 | Temperierzubehör | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z8196/Typ/nxd1xw1

Multikupplung, leckagearm mit Tülle, werkzeugseitig

Z8196/Typ/nxd1xw1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d1 w1 Bestellbezeichnung
70 104,4 95 120 136 13 6 9 90 Z8196/13/6x9x90
70 104,4 95 120 136 13 6 13 90 Z8196/13/6x13x90
70 104,4 95 164 200 13 12 9 90 Z8196/13/12x9x90
70 104,4 95 164 200 13 12 13 90 Z8196/13/12x13x90
106 134,4 125 220 240 13 20 9 90 Z8196/13/20x9x90
106 134,4 125 220 240 13 20 13 90 Z8196/13/20x13x90

Das neue leckagearme HASCO Multikupplungssystem ermöglicht die Verbindung von Temperierkreisläufen in nur einem Arbeitsschritt. Rüstvorgänge sind schnell und einfach, ohne die Gefahr Leitungen zu verwechseln, realisierbar. Das bewährte HASCO System Z809../..., Z819../... mit plan abdichtenden Stirnflächen verhindert sicher das Austreten von Temperierflüssigkeit beim Entkuppeln. Die modulare Bauweise erlaubt individuelle Konfigurationen sowie die Integration in bestehende Systeme.

  • Zentrale Verbindung von Temperierleitungen
  • Sichere und einfache Verriegelung
  • Deutlich kürzere Rüstzeiten
  • 6, 12 und 20-fach Systeme verfügbar
  • Keine Verwechselungsgefahr
  • Individuell bestückbar