Z920/l1xn1/Typ | Temperierzubehör | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z920/l1xn1/Typ

Verteilerblock

Z920/l1xn1/Typ

~ 3.3206
eloxiert

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

style a1 l1 n1 Typ Bestellbezeichnung CAD-Daten
blau/blue 75,6 190 4 1 Z920/190x4/1
rot/red 75,6 190 4 2 Z920/190x4/2
blau/blue 151,6 266 6 1 Z920/266x6/1
rot/red 151,6 266 6 2 Z920/266x6/2
blau/blue 227,6 342 8 1 Z920/342x8/1
rot/red 227,6 342 8 2 Z920/342x8/2

Mit den neuen HASCO Verteilerblöcken Z 920 /... ist die Gestaltung flexibler Temperierkreisläufe einfach realisierbar.

Die übersichtliche Anordnung der Temperierleitungen ermöglicht höhere Arbeitssicherheit und betriebssichere Produktion.


Besondere Merkmale

  • Übersichtlicher Aufbau von Vor- und Rücklauf
  • Blau oder rot eloxiert
  • Kompatibel zu HASCO Temperierelementen
  • Schlauchanschlüsse über Festverschraubungen oder Nippel/Kupplungskombinationen möglich
  • Zentrale Zu- bzw. Abführung ermöglicht kürzere Schlauchleitungen sowie Energieeinsparung
  • Höhere Arbeitssicherheit und betriebssichere Produktion
  • Erweiterbar durch modulares Stecksystem
  • Direkt an der Spritzgießmaschine montierbar
  • Temperaturbeständig bis 200°C
  • Max. Betriebsdruck 15 bar