Z98HT/d1xd2 | Dichtringe | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z98HT/d1xd2

O-Ring, Hochtemperatur

Z98HT/d1xd2

75 Shore A
FKM plus

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

min.f1 r1 t1 b1 d7 d6 d5 d4 d3 d1 d2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1,5 0,3 1,1 2 6,7 5,4 3,2 5,2 3 3 1,5 Z98HT/3x1,5
1,5 0,3 1,1 2 7,5 6,2 4 6 3,8 3,8 1,5 Z98HT/3,8x1,5
1,5 0,3 1,1 2 7,7 6,4 4,2 6,2 4 4 1,5 Z98HT/4x1,5
1,5 0,3 1,1 2 8,5 7,2 5 7 4,8 4,8 1,5 Z98HT/4,8x1,5
1,5 0,3 1,1 2 8,7 7,4 5,2 7,2 5 5 1,5 Z98HT/5x1,5
2 0,3 1,5 2,7 9,7 8,2 5,2 8 5 5 2 Z98HT/5x2
1,5 0,3 1,1 2 9,2 7,9 5,7 7,7 5,5 5,5 1,5
Z98HT/5,5x1,5
1,5 0,3 1,1 2 9,5 8,2 6 8 5,8 5,8 1,5 Z98HT/5,8x1,5
1,5 0,3 1,1 2 9,7 8,4 6,2 8,2 6 6 1,5 Z98HT/6x1,5
2 0,3 1,5 2,7 10,7 9,2 6,2 9 6 6 2 Z98HT/6x2

Die neuen HASCO Hochtemperatur O-Ringe Z98HT/... bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei der Temperierung von Spritzgießwerkzeugen. Der Spezial FKM Werkstoff ist hervorragend für Anwendungen mit Heißwasser bis 180°C geeignet. Der niedrige Druckverformungsrest ermöglicht einen optimalen und sicheren Einsatz. Produktionsausfälle durch Leckagen werden deutlich minimiert.Zur eindeutigen optischen Unterscheidung zu Standard FKM-Ringen wurde das FKM Hochleistungselastomer zusätzlich orange PTFE gleitbeschichtet.

  • Sehr gute Heißwasser- und Wasserdampfbeständigkeit bis 180°C
  • Farbige PTFE-Gleitbeschichtung
  • Niedriger Druckverformungsrest
  • Eindeutige Unterscheidung zu Standard O-Ringen
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Alterungseigenschaften
  • Dynamische und statische Abdichtung
  • Axialer und radialer Einbau
  • Kompatibel zu Z98/...

Alle Produkte aus der Kategorie - Dichtringe
Z98/d1xd2
Z98/...
O-Ring
Z98HT/d1xd2
Z98HT/...
O-Ring, Hochtemperatur