Z965/b1xa1xl1 | Kernkühlungen | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z965/b1xa1xl1

Umlenksteg, für Kernkühlung

Z965/b1xa1xl1

max. 135 °C
PA / GFK

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos2 t1 l2 d2 d1 b1 a1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z98/9,5x1,5 10 13 M6 11,9 1,5 8 180 Z965/1,5x8x180
Z98/9,5x1,5 10 13 M6 11,9 1,5 10 180 Z965/1,5x10x180
Z98/11,8x2,4 11,5 16 M8 15,8 1,8 12 250 Z965/1,8x12x250
Z98/11,8x2,4 11,5 16 M8 15,8 1,8 15 250 Z965/1,8x15x250