Z9672/d1xl1 | Kernkühlungen | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z9672/d1xl1

Umlenkeinheit

Z9672/d1xl1

Messing / Viton

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 h3 h2 b1 d4 d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1,75 13 16 3 2,9 10,1 7 3 25,2 Z9672/3x25,2
1,75 13 16 3 8,9 16,1 13 9 25,2 Z9672/9x25,2
1,75 13 16 3 15,9 23,1 20 16 25,2 Z9672/16x25,2
1,75 13 16 5 29,9 37,1 34 30 25,2 Z9672/30x25,2

Die exklusive Umlenkeinheit Z 9672 /... von HASCO, ermöglicht dem Anwender eine direkte und optimale Temperierung von im Temperiermedium stehenden Kernstiften.

Besondere Merkmale

  • Spezial Messingkäfig
  • Durchflussoptimierte Geometrie
  • Einheit für kleinste Bauräume
  • Direkte Temperierung der Kernstifte
  • Ermöglicht kürzere Zykluszeiten
  • Optimale Kühleffekte
  • Deutlich schnellere Wärmeabfuhr in thermischen Problemzonen
  • Verbesserte Prozesssicherheit beim Spritzgießen
  • Einfaches Tauschen der Viton®-Dichtelemente
  • Servicefreundlich