Z9675/d1xd3 | Kernkühlungen | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z9675/d1xd3

Umlenkstopfen

Z9675/d1xd3

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos2 sw1 k1 t1 a1 b1 l1 d4 d2 d1 d3 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z98/3,8x1,5 4 8 1,2 3 1,9 36 5 M8x0,75 6 2,5 Z9675/6x2,5
Z98/5,8x1,5 5 8 1,2 3 1,9 36 7 M10x1 8 4 Z9675/8x4
Z98/7,5x1,5 7 8 1,2 3 1,9 36 9 M14x1,5 10 6 Z9675/10x6
Z98/9,5x1,5 8 10 1,2 3 1,9 36 11 M16x1,5 12 8 Z9675/12x8

Die HASCO-Umlenkstopfen Z9675/... und Z9676/... werden vorzugsweise zur Umlenkung eingesetzt, wenn eine Kollision von Kühlbohrung und Auswerferbohrung unvermeidbar oder eine Umlenkung zu aufwändig ist. Somit ist eine große Flexibilität in der Auslegung der Temperierkühlkreisläufe gegeben.

  • Optimale Gleit- und Trockenlaufeigenschaften
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Auch als Führungselemente einsetzbar
  • Einfacher Wechsel von Z19/... zu Z190/...
  • Anwenderfreundliche Montage
  • Einbringung der Aussparung von der Trennebene aus möglich
  • Genaue Arretierung durch außen- liegende Schrauben, Fixierung nach Montage möglich
  • Große Auswahl an Führungslängen